Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167295
EX-FILT4-5

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ausgangsfilter, 4-5

Listenpreis EUR65.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167295
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
252 mm
Produktbreite
252 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081637799
Modellcode
EX-FILT4-5

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP54
Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.