Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167304
FILT2

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ersatzfilter für E-FAN2, Vlies-Filtermatten, IP54, 119mm x 119mm, 5 Stk.

Listenpreis EUR23.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167304
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
119 mm
Produktbreite
119 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081638062
Modellcode
FILT2

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP54
Material
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.