Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167342
HIS-20/1

Eaton Vertriebsteile Hauptschalter, 20 A, 1p

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HIS Lasttrennschalter
Katalognummer
167342
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081638420
Modellcode
HIS-20/1

Lieferprogramm

Typ
HIS. Main load disconnector switch
Stromstärke
20 A
Anwendung
Switchgear for residential applications
Polzahl
1-polig

Technische Daten – elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1 kA
Bemessungsschaltvermögen
12.5 kA
Nennspannung - min.
240 V

Technische Daten – mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Schutzart
IP40
IP10
Einbautiefe
69.5 mm
Anschlussklemmen
Lift terminal
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Farbkalotte
Sonstige
Lampenfassung
Sonstige
Lampentyp
Sonstige
Schaltertyp
Ausschalter

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-35 °C
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A

Zusätzliche Informationen

Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.