Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167351
HIS-32/2

Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte, 415 V, 32 A, 2P

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HIS Lasttrennschalter
Katalognummer
167351
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
35.4 mm
Produktgewicht
0.201 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081638512
Modellcode
HIS-32/2

Lieferprogramm

Typ
HIS. Hauptlasttrennschalter
Stromstärke
32 A
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen in Wohngebäuden
Polzahl
2-polig

Technische Daten – elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1 kA
Bemessungsschaltvermögen
12.5 kA
Nennspannung - min.
240 V

Technische Daten – mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Schutzart
IP40
IP10
Einbautiefe
69.5 mm
Anschlussklemmen
Liftklemme
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Farbkalotte
Andere
Lampenfassung
Andere
Lampentyp
Andere
Schaltertyp
Ausschalter

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-35 °C
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A

Zusätzliche Informationen

Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.