Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167391
Modellcode: TSSD1CO

Eaton Schaltschrankzubehör. Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Stunden, Segmente, 3 TLE

Listenpreis EUR119.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton TS Timer relay
Katalognummer
167391
Produkt Länge/Tiefe
65.6 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081638895
Modellcode
TSSD1CO

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Potentialfreier Schaltkontakt
24 h Programm
Schaltungsvorwahl
Netzsynchron
Manueller Betrieb
Programmscheibenteilung 1
15 min

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A

Technical data - electrical

Versorgungsspannung - max.
230 V
Versorgungsspannung - min.
230 V
Schaltleistung LED - max.
600 W
Spannungsart
Wechselstrom
Frequenz der Versorgungsspannung - max.
50 Hz
Frequenz der Versorgungsspannung - min.
50 Hz
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 1
15 Min
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 2
0 Min

Technical data - mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20
Kontakttyp
Wechsler
Anzahl der Kanäle
1
Montageart
DIN-Schiene

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.