Eaton Schaltschrankzubehör, Gong, 230 V AC
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
167393
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.059 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081638918
|
| Modellcode |
ASBELL230
|
| Stromtyp |
AC
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Versorgungsstrom |
Netzstromversorgung
|
| Stromverbrauch |
0.03 A
|
| Nennspannung - max. |
230 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Lautstärke |
84 dB
|
| Tontyp |
Sonstiges
|