Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167394
ASBELL12

Eaton Schaltschrankzubehör, Gong, 12 V AC

Listenpreis EUR48.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
167394
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081639212
Modellcode
ASBELL12

Produktspezifikationen

Stromtyp
AC
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsstrom
Netzstromversorgung
Stromverbrauch
0.3 A
Nennspannung - max.
12 V
Schutzart
IP20
Gehäusefarbe
Grau
Lautstärke
84 dB
Tontyp
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.