Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167433
Modellcode: M22-DLH-A

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, Verlängert, tastend, orange, unbeschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR15.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalognummer
167433
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
EAN
4015081639335
Modellcode
M22-DLH-A

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
Orangefarben
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Design
Erweitert
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP69K
IP66
IP67
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Beschriftung
unbeschriftet
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.