Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167543
Modellcode: XSDBSC0206-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür, Feldbreite, Box Solution, für HxB = 200 x 600 mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR144

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
167543
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDBSC0206-SOND-RAL*

Delivery program

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren