Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167544
Modellcode: XSDBSC0306-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Tür, Feldbreite, Box Solution, für HxB = 300 x 600 mm, Sonderfarbe

Listenpreis EUR160.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
167544
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
290 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
5.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDBSC0306-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren