Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167546
Modellcode: XSDBSC0406-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür, Feldbreite, Box Solution, für HxB = 400 x 600 mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR178.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
167546
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
390 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
6.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDBSC0406-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren