Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

167560
XMW-OC-40-6-10-150-300MM

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Main contacts, drawer, outgoing, up 40A

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
167560
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
150 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015081640492
Model Code
XMW-OC-40-6-10-150-300MM

Zusätzliche Informationen

RAL-number
0

cLieferprogramm

Color
Gray
Model
Other

Technische daten - mechanisch

Load capacity - max
0 kg
Material
Other
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm

Produktspezifikation exportieren