Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167565
XVTL-IZMX40-08

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte für IZMX40, B=800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
167565
Produkt Länge/Tiefe
730 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
12.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081640546
Modellcode
XVTL-IZMX40-08

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.