Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167569
XPBMB035135-S

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, separat, Leistungsschalter Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=350x1350mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
167569
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
312 mm
Produktbreite
608 mm
Produktgewicht
6.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081640591
Modellcode
XPBMB035135-S

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren