Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167610
SPCT2-460/3

Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Steckbare Überspannungsableiter, 3p, 460VAC, 3x20kA

Listenpreis EUR768.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167610
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.326 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081641000
Modellcode
SPCT2-460/3

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
IT
TN
TN-C
Sonstige
TN-S

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
460 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
Nennspannung bei AC
460 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Schutzpegel
2.2 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
3 TE
Montageart
Hutschiene TH35
Anzahl der Leiter ohne Erdung
3

Produktspezifikation exportieren