Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter-Steckeinheit, 280VAC, 30 kA
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
|
| Katalognummer |
167617
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081641079
|
| Modellcode |
SPCT2-NPE60
|
| Anwendung |
|
| Typ |
Überspannungsableiter
|
| Schutzpegel |
1 KV
|
| Nennspannung bei AC |
260 V
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
260 V
|
| Nennableitstoßstrom (8/20) |
30 kA
|
| Entladungsstoßstrom (8/20) - max. |
60 kA
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Rahmen |
1 TE
|
| Montageart |
auf Basiselement
|
| Anzahl der Leiter ohne Erdung |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Prüfklasse Typ 2
|
| Netzformtyp |
TN
Sonstige |