Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167681
LS-XSK-ZB

Eaton Moeller® series LS Staubschutzkappe für LS-ZB

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Zubehör Staubschutzkappe
Katalognummer
167681
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Gerätekopf
EAN
4015081642243
Modellcode
LS-XSK-ZB

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Staubschutzabdeckung
Schutzart
IP65
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.