Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167793
MDBA-IPEC/50-16/375-L1-II

Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler Klemme 50 mm² mit Verbindungskabel 16 mm² (Isolierung schwarz) inkl. Abdeckung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
167793
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081642830
Modellcode
MDBA-IPEC/50-16/375-L1-II

Produktspezifikationen

Merkmale
Berührungssicher
Nennstrom
80 A
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
1
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
1
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
2
Polzahl
1-polig
Anschlussart
Anschrauben
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Anzahl Eingänge
1
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Anzahl der Ausgänge
1
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
16 mm²

Produktspezifikation exportieren