Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167798
M22-IY1-XPV60

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle, Deckel gelb, für Leuchtring

Listenpreis EUR31.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Katalognummer
167798
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.157 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081643752
Modellcode
M22-IY1-XPV60

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Angaben zum Gehäuse

Gehäusefarbe
Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseart
Aufbaugehäuse

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Kabeleinführung vorne für M22-XPV60…
Leuchtring
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M16 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20/25 (Vorprägung zur Leitungseinführung seitlich, 1 x pro Seite)
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Einbaustellen
1
RAL-Nummer
1004

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015