Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, Ir= 8 - 32 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselspannung
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
|
| Katalognummer |
167805
|
| Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
| Produkthöhe |
272 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
1.174 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA CSA Class No.: 3211-08 UL File No.: E123500 CSA File No.: 012528 VDE 0660 CE IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKJH UL60947-4-1A UL |
| EAN |
4015081643820
|
| Modellcode |
MSC-DE-32-M32-SP(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
10.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
29,3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
208 - 600 V AC
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
Regelbar
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Stromflusszeiten - min. |
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen. 700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. 500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege |
| Abschaltungszeiträume - min. |
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
UL Typ-E-Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
32 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
8 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Typ |
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
120 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Typ E) |
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
496 A
|