Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167810
MSC-DE-1,2-M17-SP(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, Ir= 0,3 - 1,2 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung

Listenpreis EUR310.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
Katalognummer
167810
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
272 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.174 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL File No.: E123500
CSA Class No.: 3211-08
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
CSA
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL60947-4-1A
UL Category Control No.: NKJH
VDE 0660
EAN
4015081643899
Modellcode
MSC-DE-1,2-M17-SP(230V50HZ,240V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.2 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16,7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
208 - 480 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
Regelbar
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromflusszeiten - min.
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
UL Typ-E-Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.2 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.3 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Typ
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
0.5 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
3 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
14 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
14 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
186 A

Produktspezifikation exportieren