Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167822
MSC-DEA-1,2-M17-SP(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DEA Direktstarter, Ir: 0,3 - 1,2 A, Anbindung an SmartWire-DT: ja, 24 V DC, Gleichspannung

Listenpreis EUR404.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DEA Direktstarter
Katalognummer
167822
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
272 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.274 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E123500
CSA
CE
UL Category Control No.: NKJH
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-08
CSA-C22.2 No. 14-10
VDE 0660
UL60947-4-1A
UL
EAN
4015081643998
Modellcode
MSC-DEA-1,2-M17-SP(24VDC)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.2 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.86 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16,7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
208 - 480 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
Justierbar
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-PKE Modul PKE-SWD-32
Ja
Stromflusszeiten - min.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
UL Typ-E-Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.2 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.3 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Protokoll
Andere Bussysteme
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Typ
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.86 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
0.5 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
14 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
14 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
186 A

Produktspezifikation exportieren