Eaton Moeller series xEffect – FRCdM Typ B, B+, Bfq Fehlerstromschutzschalter, 40 A, 4 p, 30 mA, Typ G/B
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
|
| Katalognummer |
167893
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62423
IEC/EN 61008 ÖVE E 8601 EN45545-2 IEC 61373 |
| EAN |
4015081644698
|
| Modellcode |
FRCDM-40/4/003-G/B
|
| Merkmale |
Fehlerstromschutzeinrichtungen, digital
Zusatzeinrichtungen möglich Selektiver-Typ |
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
| Funktionen |
Kurzzeitverzögerter Typ
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Fehlerstromschutzeinrichtungen, digital
FRCdM Typ G/B (ÖVE E 8601) |
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Anwendung |
xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Fehlerstromwert |
30 mA
|
| Impulsstromfestigkeit |
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA
|
| Empfindlichkeitstyp |
Allstromsensitiv
|
| Ausschaltzeit |
10 ms verzögert
kurzzeitverzögert |
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
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
6,2 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
6.2 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Zulässige Vorsicherung |
63 A gG/gL
|
| Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
40 A gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Ableitstromtyp |
B
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.03 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.03 A
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bemessungsfehlerschaltvermögen |
500 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Kurzschlussfestigkeit |
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
| Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
| Teststromkreisbereich |
196 V AC - 264 V AC
|
| Nennspannung - max. |
456 VAC
|
| Nennspannung - min. |
50 VAC
|
| Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 240 V AC |
0.25 A
|
| Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 30 V DC |
2 A
|
| Schaltvermögen Hilfsschalter - min. |
10 μA, 10 mV DC
|
| Schaltstrom Hilfsschalter - max. |
2 A
|
| Schaltleistung mit ohmscher Last des Hilfsschalters - max. |
60 W
|
| Schaltspannung bei AC des Hilfsschalters - max. |
240 V
|
| Schaltspannung bei DC des Hilfsschalters - max. |
220 V
|
| Anschlussquerschnitte des Hilfskontaktes |
0,25 mm² - 1,5 mm²
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
70 mm (4 TE)
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
| Farbe Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
| Schutzart |
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20 |
| Rahmen |
45 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Statusanzeige |
Weiß/blau
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul- und Liftklemmen
|
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm - 2,4 Nm
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|