Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168104
Modellcode: SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series SOL30 Safety Feuerwehrschalter, für 6 Stränge, 25A, MC4

Listenpreis EUR2047

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
Katalognummer
168104
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
410 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60 947-3
Kataloghinweise
MC4-Stecker (Stäubli)
EAN
4015081646814
Modellcode
SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Komplettgerät im Gehäuse
Ausstattung:
Rückzug in Nullstellung
0 (Aus) Position
Polzahl
6-polig

General information

Anwendung
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Anschlussart
MC4, Eingänge
MC4, Ausgänge
Schutzart
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA sonsitge
Lebensdauer, elektrisch
1.500 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Ausführung
Ein/Aus-Schalter
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Feuerwehrschalter
  • Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Geeignet für
Bodenmontage
Betriebsklasse
DC-21 A
DC-PV1 (EN 60947-3)
DC-PV2 (EN 60947-3)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
30 A bei AC-21A
30 A bei DC-PV1
10 A bei DC-PV2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
30 A
Widerstand
7 mΩ (intern)

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
0,32 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,36 kA

Produktspezifikation exportieren