Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168111
Modellcode: NAS160-CI-1-K95

Eaton Moeller® series NAS Netz- und Systemschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K95, 160A, 4p NAS160-CI-1-K95

Listenpreis EUR5737.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
Katalognummer
168111
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
688 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
23 kg
Zertifikat(e)
VDE-AR-N 4105
EAN
4015081646876
Modellcode
NAS160-CI-1-K95

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Bauartnachweis

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Einschaltdauer
100%
Leistungsaufnahme
360 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Anzug Leistung, 2 x DILMP)
6,2 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Halteleistung, 2 x DILMP)
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
950 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
1330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz
100 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Kurzschlussstrom
100 kA (voraussichtlich)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 250 A gG/gL 500 V, Sicherung, 400V
Schaltzeit
< 150 ms mit NA-Schutzrelais, Gesamtausschaltzeit
40ms, Öffnungsverzögerung, Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Anschlussart
Schraubklemmen
Schutzart
IP65
Polzahl
4-polig
Produktkategorie
  • Netz- und Anlagenschutz
  • Schaltanlagen für erneuerbare Energien
Schutz
  • Zentraler Netz- und Anlagenschutz
  • NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
Anschlussquerschnitte
1 x 35 - 70 mm², Al-Kabel, Hauptleiter
Rund massiv (Cu)
Sektorverseilt (Cu)
Rund massiv (Al)
1 x 16 - 95 mm², Cu-/Al-Kabel, Hauptleiter
Sektorfest (Cu)
Sektorfest (Al)
Rundlitze (Cu)

Produktspezifikation exportieren