Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168305
Modellcode: FRBDM-D13/2/001-G/A

Eaton Moeller series xEffect - FRBdM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 13A, 10mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik D, 2p, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A

Listenpreis EUR218

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRBdM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
168305
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081648818
Modellcode
FRBDM-D13/2/001-G/A

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Sortiment
FRBdM
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
D
Auslösecharakteristik
D
Bemessungsstrom
13 A
Fehlerstromwert
0.01 A
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
AC
Betriebsspannung
240 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments
10, 30, 100 Milli-Ampere
Impulsstromfestigkeit
Stoßstromfest, 3 kA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert
Auslösung
kurzzeitverzögert
Verschmutzungsgrad
2

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
70 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Schutzart
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,4 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Praktische Auslöseversion

Produktspezifikation exportieren