Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168353
BP-U-DWB-1000/20-EIS

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen EI 30 S, 1000/20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
168353
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
2054 mm
Produktbreite
1026 mm
Produktgewicht
75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081649327
Modellcode
BP-U-DWB-1000/20-EIS

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
asymmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP40
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.