Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Sockel, 3p, 630A
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
|
| Katalognummer |
168472
|
| Produkt Länge/Tiefe |
345 mm
|
| Produkthöhe |
132 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
2.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
| EAN |
4015081649532
|
| Modellcode |
NZM3-XSVS
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Nennstrom |
500 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Steckbuchse für Basiseinheit
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
83,35 W
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP2X (im Bereich des Ausfahrbereichs)
|
| Montagemethode |
Steckeinheit
|
| Einbaulage |
Vertikal und 90° links/rechts
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Klemmenausstattung enthalten |
Schraubverbindung
|