Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168598
NZM3-4-XKVI1P-K

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verbindungskit, +Isolierplatten + Kühlkörper, 4p, /1p, 3

Listenpreis EUR619.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
Katalognummer
168598
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
154 mm
Produktbreite
112 mm
Produktgewicht
2.06 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081650859
Modellcode
NZM3-4-XKVI1P-K

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstige

cLieferprogramm

Stromstärkewert
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)
Rahmen
NZM3
Polzahl
1-polig
Besondere Merkmale
Brückenbausatz mit Isolierplatten/Phasentrenner IP00 und Kühlkörper
Geeignet für
4-polig
Typ
DC-Verbindungskit
Benutzt mit
N3-4-…-S1(-S15)-DC

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)

Technische daten - mechanisch

Besondere Merkmale
Brückenbausatz mit Isolierplatten/Phasentrenner IP00 und Kühlkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.