Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168646
FRCDM-25/4/003-G/A

Eaton Moeller series xEffect – FRCdM Typ AC, A, U, R RCCB, 25 A, 4p, 30 mA, Typ G/A

Listenpreis EUR420.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type AC, A, U, R RCCB
Katalognummer
168646
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61008
EAN
4015081651337
Modellcode
FRCDM-25/4/003-G/A

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Fehlerstromschutzeinrichtungen, digital
Zusatzeinrichtungen möglich
Selektivschutz
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Potentialfreier Hilfsschalter: > 100.000 elektrische Schaltspiele pro Minute bei einer ohmschen Last von 2 A, 30 V DC
  • Potentialfreier Hilfsschalter: > 5 x 100.000 elektrische Schaltspiele pro Minute bei einer ohmschen Last von 1 A, 30 V DC
Benutzt mit
Fehlerstromschutzschalter, digital
FRCdM
Typ G/A (ÖVE E 8601)

cLieferprogramm

Stromstärkewert
25 A
Anwendung
xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Fehlerstromwert
30 mA
Impulsstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Polzahl
4-polig
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Ausschaltzeit
kurzzeitverzögert
10 ms verzögert
Typ
  • FRCdM
  • Fehlerstromschutzschalter, digital
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,6 W
Verlustleistungsabgabevermögen
4.6 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Zulässige Vorsicherung
63 A gG/gL
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Teststromkreisbereich
196 V AC - 264 V AC
Nennspannung - max.
264 VAC
Nennspannung - min.
50 VAC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technische daten - elektrisch - potenzialfreier hilfsschalter

Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 240 V AC
0.25 A
Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 30 V DC
2 A
Schaltvermögen Hilfsschalter - min.
10 μA, 10 mV DC
Schaltstrom Hilfsschalter - max.
2 A
Schaltleistung mit ohmscher Last des Hilfsschalters - max.
60 W
Schaltspannung bei AC des Hilfsschalters - max.
240 V
Schaltspannung bei DC des Hilfsschalters - max.
220 V
Anschlussquerschnitte des Hilfskontaktes
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Rahmen
45 mm
Innenwiderstand bei Raumtemperatur und 50 Hz
0.66 mΩ
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Einbaulage
Nach Bedarf
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anzugsdrehmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren