Eaton Moeller® series M22 Komplettgerät, Leuchtmelder, Bodenbefestigung M22-L-B-LEDC230-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
168772
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
245 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081652624
|
| Modellcode |
M22-L-B-LEDC230-BVP
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Sonstige
|
| Linsenfarbe |
Blau
|
| Linsentyp |
rund
Senkkopf |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|