Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168773
Modellcode: M22-2K10-2K01-BVP

Eaton Moeller® series M22 4 Kontaktelemente, Frontbefestigung, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR25.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalognummer
168773
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
245 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
DNV
GL
LR
EAN
4015081652648
Modellcode
M22-2K10-2K01-BVP
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubverbindung
Montageart
Front fastening
Ausführung
aufsteckbar
Lampenhalter
Keine
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.