Eaton Moeller® series M22 Komplettgerät, Leuchtmelder, Bodenbefestigung M22-L-G-LEDC-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 indicator light
|
| Katalognummer |
168776
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
245 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081652679
|
| Modellcode |
M22-L-G-LEDC-BVP
|
| Typ |
Leuchtmelder
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
Auf Anfrage
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Linsenfarbe |
Grün
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Öffnungshöhe |
22.5 mm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.45 W
|
| Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder |
1
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
| Linsentyp |
rund
flach |