Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168778

Eaton Moeller® series M22 Komplettgerät, Leuchtmelder, Bodenbefestigung M22-L-Y-LEDC-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR23.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
168778
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
245 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081652693
Modellcode
M22-L-Y-LEDC-BVP

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstige
Linsenfarbe
Gelb
Linsentyp
rund
Senkkopf

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.45 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.