Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168797

Eaton Moeller® series Auslöserblock PKE, 15 - 36 A, Anlagenschutz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, verwendbar für: PKE65 Grundgerät

Listenpreis EUR197.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Auslöseblock
Katalognummer
168797
Produkt Länge/Tiefe
84.4 mm
Produkthöhe
69.9 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.196 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kataloghinweise
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
EAN
4015081652884
Modellcode
PKE-XTUWACP-36

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-PKE Modul PKE-SWD-SP
Ja

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
36 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
36 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
36 A
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
690 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
690 V

Merkmale und funktionen

Funktionen
Kabel- und Leitungsschutz
Überlastschutz
Anlagenschutz
Kurzschlussschutz
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Stromflusszeiten - min.
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
Anschlussklemmen: IP00
Gerät: IP20
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - max.
36 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
15 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Temperaturkompensation
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
Spannungsart
eigenversorgt

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussauslöser
Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke
Auslöseblock einstellbar 5 - 8 x Ir
75 A - 288 A, Irm, Einstellbereich
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.