Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168803
Modellcode: MSC-DE-4-M17(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 1,5 kW, Iq= 100 kA, Ir= 1 - 4 A, 24 V DC, Gleichspannung, Schraubklemmen

Listenpreis EUR362.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
Katalognummer
168803
Produkt Länge/Tiefe
128 mm
Produkthöhe
242 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
EAN
4015081652945
Modellcode
MSC-DE-4-M17(24VDC)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.86 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Features & functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
Justierbar
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Zuordnungsart
2
Stromflusszeiten - min.
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Ausführung
IEC Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.86 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), 500 V
50 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
100000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
186 A

Produktspezifikation exportieren