Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, N, 16 qmm, Gabelanschluss, 1m, 1,5MU
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
168833
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1012 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
7 mm
|
| Produktgewicht |
0.29 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081653171
|
| Modellcode |
BB-EVF-16/N-1,5MU
|
| Benutzt mit |
BB-EV
Sammelschiene |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für ÜSG Sammelschiene für Leitungsschutzschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4.5 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
12
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1.5
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Teilungsabmessungen |
27 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
Geräte mit N-Stromschiene
|