Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 1 Phase, 16 qmm, Gabelanschluss, 1m, 2MU
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
168835
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
7 mm
|
| Produktgewicht |
0.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081653324
|
| Modellcode |
BB-EVF-16/1P-2MU
|
| Benutzt mit |
Sammelschiene
BB-EV |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für ÜSG Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Sammelschiene für Leitungsschutzschalter |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4.5 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Teilungsabmessungen |
36 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
1000 V
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|