Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168836
BB-EVF-10/N-2MU

Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, N, 10 qmm, Gabelanschluss, 1m, 2MU

Listenpreis EUR40.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
168836
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081653331
Modellcode
BB-EVF-10/N-2MU

Produktspezifikationen

Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für ÜSG
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4.5 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
39
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Phasen
1
Teilungsabmessungen
36 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit N-Stromschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.