Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168840
Modellcode: BB-EVF-10/2P-1,5MU

Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 2 Phasen, 10 qmm, Gabelanschluss, 1m, 1,5MU

Listenpreis EUR49.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168840
Produkt Länge/Tiefe
1016 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081653362
Modellcode
BB-EVF-10/2P-1,5MU

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
BB-EV
Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für ÜSG
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4.5 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
5
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1.5
Anzahl der Phasen
2
Teilungsabmessungen
27 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Funktionen
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.