Eaton Schaltschrankzubehör, Phasenschiene, 3-phasig, 10 qmm, Gabelanschluss, 1 m, 1,5TE
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
168844
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1045 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.505 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081653195
|
| Modellcode |
BB-EVF-10/3P-1,5MU
|
| Benutzt mit |
Sammelschiene
BB-EV |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Sammelschiene für ÜSG |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4.5 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
10 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1.5
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Teilungsabmessungen |
27 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|