Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168874
BB-EVP-10/3P-1MU/2AUX

Eaton Schaltschrankzubehör, Phasenschiene, 3-phasig + HS, 10 qmm, Pin, 1 m, 1MU/2AUX

Listenpreis EUR73.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168874
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.485 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081653669
Modellcode
BB-EVP-10/3P-1MU/2AUX

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
BB-EV
Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für ÜSG
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
4.5 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit Hilfsschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.