Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168876
Modellcode: BB-EVP-10/3P-2MU

Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 3 Phasen, 10 qmm, Stift, 1m, 2MU

Listenpreis EUR71.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168876
Produkt Länge/Tiefe
960 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081653676
Modellcode
BB-EVP-10/3P-2MU

Produktspezifikationen

Benutzt mit
BB-EV
Sammelschiene
Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für ÜSG
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
4.5 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstige
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
36 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Funktionen
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.