Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168879
Modellcode: BB-EV-EC/N

Eaton Schaltschrankzubehör. Endkappe, neutral

Listenpreis EUR0.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168879
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081653706
Modellcode
BB-EV-EC/N

Produktspezifikationen

Benutzt mit
BB-EV
Sammelschiene
Merkmale
Sammelschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Endkappe für Abdeckungsteil
Farbe
Sonstiges
Material
Plastik
Ausführung
Abschlusskappe
Geeignet für
Sonstige
Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren