Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168948
XNNFRS-M10X50-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Flachrundschraube, M10x50-8,8

Listenpreis EUR1.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168948
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081654390
Modellcode
XNNFRS-M10X50-8

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
0 mm
Kopfhöhe
0 mm
Kopfausführung
Flachrundkopf mit Vierkant
Sonstige
Länge bis Unterkante Kopf
55 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
1 mm
Schraubsystem
Sonstige
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge
55 mm
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
10
#10
Gewindeart
Metrisch
Schlüsselweite
0 mm

Produktspezifikation exportieren