Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168949
XNNSKS-M10X65-8

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Innensechskant-Schraube, M10x65-8,8

Listenpreis EUR1.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168949
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.056 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081654406
Modellcode
XNNSKS-M10X65-8

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Zink

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Kopfausführung
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf
65 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
0 mm
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
10
#10
Gewindeart
M
Vollgewinde
Schlüsselweite
17 mm

Produktspezifikation exportieren