Eaton S811 Softstarter, 180 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Baugröße T
| Produktname |
Eaton S811 Softstarter
|
| Katalognummer |
168986
|
| Produkt Länge/Tiefe |
164.4 mm
|
| Produkthöhe |
322.9 mm
|
| Produktbreite |
194.4 mm
|
| Produktgewicht |
18.6 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
C-Tick UL File No.: E202571 UL IEC/EN 60947-4-2 CCC CE GB14048 UL Category Control No.: NMFT CSA CSA22.2-14-1995 |
| EAN |
4015081654819
|
| Modellcode |
S811+T18V3S
|
| Höhenlage |
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-50 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Stromverbrauch |
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V 1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung 100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last) |
| Rückfallzeit |
100 ms, DC-betätigt
|
| Abfallspannung |
0 - 3 V, DC-betätigt
|
| Ansprechzeit |
100 ms bei DC
|
| Anzugsspannung |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
25 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
180 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
25 W
|
| Fehlerspeicher |
10 Fehler
|
| Ausstattung: |
Motorüberlastschutz
Interne Überbrückung Display interne Bypass-Kontakte |
| Funktionen |
Überlasterkennung
Softstartfunktion Unterdrückung von Einschalttransienten Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz) Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung Strombegrenzung Unterlasterkennung eine Drehrichtung |
| Schnittstellen |
Modbus RTU (eingebaut)
|
| Klasse |
Regelbar
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Rahmengröße |
T
|
| Netzspannung - max. |
690 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch
|
| Startklasse |
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz) KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s) |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Eingangsstrom |
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
|
| Anzahl Eingänge |
1 (Eingangsstrom)
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relaisausgänge (programmierbar)
|
| Ausgangsspannung |
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
3 A
|
| Überlastzyklus |
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
180 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
200 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
NZMN2-S200, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
690 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
150 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig |
150 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 690V, 60Hz, 3-phasig |
200 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 690V 60Hz |
350 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Anwendung |
|
| Verzögerungszeit |
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
|
| Kickstart |
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer) |
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
360 s
|
| Startspanng |
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
|
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
4 mm für Innensechskant-Gewindeschraube, Anschlussschraube, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter 1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter 2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter 1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen 1 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter 2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anzugsdrehmoment |
25,5 Nm (≤ 150 mm²)
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen 28,3 Nm (> 150 mm²) |