Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168988
S811+T24P3S

Eaton S811 Softstarter, 240 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße T

Listenpreis EUR4,391.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
168988
Produkt Länge/Tiefe
164.4 mm
Produkthöhe
322.9 mm
Produktbreite
194.4 mm
Produktgewicht
18.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-4-2
UL Recognized
UL Listed
IEC 60947-4-2
CSA file No. 3211-06
CSA Certified for Elevator Duty
IEC/EN 60947-4-2
GB14048
CE
UL 508
UL Category Control No.: NMFT
CSA
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
CCC
CSA Class No.: 3211-06, 2411-01
CSA-C22.2 No. 14
UL
C-Tick
CSA22.2-14-1995
EAN
4015081654833
Modellcode
S811+T24P3S

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Steuerkreis

Stromverbrauch
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
240 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Motorüberlastschutz
Display
Interne Überbrückung
Funktionen
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Unterlasterkennung
Strombegrenzung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Softstartfunktion
Überlasterkennung
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

Allgemeine Informationen

Klasse
Regelbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Rahmengröße
T
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
200 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
660 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus
Benutzt mit
Drehstrommotoren
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
240 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
415 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN3-S250, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
600 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
150 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
350 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
450 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
250 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
100% (Kick-Start Spannung)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
360 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
4 mm für Innensechskant-Gewindeschraube, Anschlussschraube, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
25,5 Nm (≤ 150 mm²)
28,3 Nm (> 150 mm²)
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.