Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168997
S811+V42P3S

Eaton S811 Softstarter, 420 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße V

Listenpreis EUR7,552.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
168997
Produkt Länge/Tiefe
187.8 mm
Produkthöhe
420.8 mm
Produktbreite
280.6 mm
Produktgewicht
41.4 kg
Zertifikat(e)
CCC
CSA Class No.: 3211-06
C-Tick
CE
UL File No.: E202571
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-2
GB14048
CSA File No.: LR 353
UL 508
CSA22.2-14-1995
UL
UL Category Control No.: NMFT
CSA
EAN
4015081654918
Modellcode
S811+V42P3S

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Steuerkreis

Stromverbrauch
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
1400 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
420 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
Interne Überbrückung
Display
Motorüberlastschutz
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
Unterdrückung von Einschalttransienten
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Softstartfunktion
Unterlasterkennung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Strombegrenzung
Überlasterkennung
eine Drehrichtung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

Allgemeine Informationen

Klasse
Regelbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Rahmengröße
V
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
200 V
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
660 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-10 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
420 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
727 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN3-S500, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
600 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
150 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
150 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
350 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
450 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
300 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
600 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
750 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
450 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
360 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
4 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
6 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.