Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169002
S811+V65N3S

Eaton S811 Softstarter, 650 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Kontrolleinheit, Baugröße V

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
169002
Produkt Länge/Tiefe
187.8 mm
Produkthöhe
420.8 mm
Produktbreite
280.6 mm
Produktgewicht
41.4 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-4-2
UL Listed
EN 60947-4-2
UL Recognized
CSA file No. 3211-06
CSA Certified for Elevator Duty
IEC/EN 60947-4-2
CSA File No.: LR 353
UL File No.: E202571
UL
CSA Class No.: 3211-06
CCC
CSA22.2-14-1995
GB14048
UL 508
UL Category Control No.: NMFT
CE
CSA-C22.2 No. 14
C-Tick
CSA
EAN
4015081654963
Modellcode
S811+V65N3S

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Steuerkreis

Stromverbrauch
1400 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
650 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Display
Interne Überbrückung
Motorüberlastschutz
Funktionen
Softstartfunktion
Unterdrückung von Einschalttransienten
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Strombegrenzung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
eine Drehrichtung
Unterlasterkennung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Überlasterkennung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

Allgemeine Informationen

Klasse
Regelbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Rahmengröße
V
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
200 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
660 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Kontrolleinheit
Benutzt mit
Drehstrommotoren
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
650 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
1125 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN4-ME875, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
600 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
250 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
500 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
600 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
450 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
850 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
1100 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
315 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
630 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
450 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
100% (Kick-Start Spannung)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
180 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
6 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
4 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.